Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A3223007 |
A3250007 |
A4110000 |
A4113008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Matériau (détails) | Dimension produit (Ø) (mm) | Utilisable avec | Utilisable avec bouton de diamètre (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 23 mm | PA 6 non renforcé | 23 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 23 | A3223007 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 50 mm | PA 6 non renforcé | 50 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 50 | A3250007 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 10 mm | - | - | Bouton rotatif 10 mm | 10 | A4110000 | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 13,5 mm | - | - | Bouton rotatif 13,5 mm | 13.5 | A4113008 |
Loading...
Type de produit | Capuchon | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Matériau (détails)
Dimension produit (Ø)(mm)
Utilisable avec
Utilisable avec bouton de diamètre(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles