Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A4210000 |
A4210008 |
A4216000 |
A4216002 |
A4220000 |
A4220002 |
A4223000 |
A4231008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Utilisable avec | Utilisable avec bouton de diamètre (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 10 mm | Bouton rotatif 10 mm | 10 | A4210000 | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 10 mm | Bouton rotatif 10 mm | 10 | A4210008 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 16 mm | Bouton rotatif 16 mm | 16 | A4216000 | |
0.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Bouton rond 16 mm | Bouton rotatif 16 mm | 16 | A4216002 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 20 mm | Bouton rotatif 20 mm | 20 | A4220000 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Bouton rond 20 mm | Bouton rotatif 20 mm | 20 | A4220002 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 23 mm | Bouton rotatif 23 mm | 23 | A4223000 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 31 mm | Bouton rotatif 31 mm | 31 | A4231008 |
Loading...
Type de produit | Pointeur | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Utilisable avec
Utilisable avec bouton de diamètre(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles