Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PM2LF10
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +55 | Connecteur (capteur) | Connecteur mâle (3 broches) | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (barrières photoélectriques) | Actionnement clair | Indice IP | IP40 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
Portée max. (sans obstacles)(mm) | 8 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 5 | Tension de fonctionnement (plage) | 5 - 24 V DC |
Sorties (capteurs) | NPN | Dimension produit (hauteur)(mm) | 8.4 | Dimension produit (largeur)(mm) | 31 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 26 | Type de produit | Capteur photo-rétroréfléchissant | Portée (min.) (sans obstacles)(mm) | 2.5 |
Délai de réponse(ms) | 0.8 | Plus petit objet détectable (diamètre)(mm) | 0.05 | Type d’émetteur | LED IR |
Type (du fabricant) | PM2LF10 | Type (capteurs) | Avant |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateurs lumière, le numéro d'article est le suivant: PM2LF10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM2LF10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles