Grille lumineuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA1PK3PN
NA1PK5PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Portée max. (sans obstacles)
(mm)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Portée (min.) (sans obstacles)
(mm)
Plus petit objet détectable (diamètre)
(mm)
Type (du fabricant)

409.93 €

1 Disponible 3 jours 300708243029NA1PK3PN

562.97 €

1 Disponible 21 jours 1200140103010035NA1PK5PN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: +55 Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé
Indice IP IP62 Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Tension de fonctionnement min.(V DC) 12
Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC Sorties (capteurs) PNP Type de produit Grille lumineuse
Délai de réponse(ms) 10

Assistance technique