Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX101PCC2 |
FX101PZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Longueur de câble (m) | Raccordement | Connecteur (capteur) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | FX101PCC2 | 2 | Câble de raccordement enfichable, 2 m | Câble, non équipé | FX101PCC2 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 71 jours | FX101PZ | - | Fiche mâle M8 | M8 (4 broches) | FX101PZ |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +55 | Température ambiante(°C) | -10 - +55 | Fonctions (barrières photoélectriques) | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 |
Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Tension de fonctionnement(V DC) | (±10 %) 12 - 24 | Sortie (intensité)(mA) | Transistor PNP 100 |
Sorties (capteurs) | PNP | Délai d’excitation (détails)(µs) | 250 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 30 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 9 | Dimension produit (longueur)(mm) | 65.5 | Type de produit | Amplificateur FO |
Plage | — | Délai de réponse(µs) | 250 | Type (divers) | Amplificateurs de fibre optique |
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur de câble(m)
Raccordement
Connecteur (capteur)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles