Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: +60 | Température ambiante(°C) | -20 - +60 | Type de boîtier | Boîtier « Foxglove » |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement (composants) | Circuit imprimé | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 6 | Portée max. (sans obstacles)(m) | 5 |
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 3 | Tension de fonctionnement (plage) | 3 - 6 V DC | Tension de fonctionnement(V DC) | 3 - 6 |
Courant de sortie (détails)(µA) | 100 | Tension de sortie(V) | Vdd -0,5 | Angle de détection PIR (horizontal)(°) | 100 |
Angle de détection PIR (vertical)(°) | 82 | Dimension produit (largeur)(mm) | 13.5 | Dimension produit (Ø)(mm) | 10 |
Type de produit | Détecteur de mouvement | Type (divers) | Montage sur carte CI |
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles