Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CX422P |
CX442P |
EX33PN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Température ambiante (°C) | Raccordement | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières photoélectriques) | Portée max. (sans obstacles) (mm) | Tension de fonctionnement (V DC) | Sortie (intensité) (mA) | Sorties (capteurs) | Délai d’excitation (détails) (ms) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Plage (mm) | Délai de réponse (ms) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Plastique | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) | 800 | - | - | PNP | - | 31 | 20 | 11.2 | Capteur photo-rétroréfléchissant | - | 1 | CX422P | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Plastique | Mode clair|Mode sombre|Suppression d’arrière-plan|Commutateur (sombre) | 300 | - | - | - | - | 31 | 20 | 11.2 | Capteur de triangulation | - | 1 | CX442P | - | |
202.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tête M4 x 7 mm / Corps de base 7 x 14 mm|EX33PN | -25 - +55 | Câble 2 m | - | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) | 800 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor PNP 50 | PNP | 0.5 | 15.6 | 14 | 11 | Barrière photoélectrique monodirectionnelle | 800 | 0.5 | EX33PN | Capteur photoélectrique spéculaire |
Loading...
Longueur de câble(m) | 2 | Connecteur (capteur) | Câble, non équipé | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC |
Configurer
Propriétés de base
Type
Température ambiante(°C)
Raccordement
Matériau du boîtier
Fonctions (barrières photoélectriques)
Portée max. (sans obstacles)(mm)
Tension de fonctionnement(V DC)
Sortie (intensité)(mA)
Sorties (capteurs)
Délai d’excitation (détails)(ms)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type de produit
Plage(mm)
Délai de réponse(ms)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles