Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EQ34PN |
EQ34PNJ |
EQ501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Fonctions (barrières photoélectriques) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Délai de réponse (ms) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +55 | 2 | Câble, non équipé | - | 30 | 2 | 12 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PN | |
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +55 | - | M12 (4 broches) | - | 30 | 2 | 12 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PNJ | |
224.08 € | 1 | Disponible | 45 jours | - | - | Bornes à vis | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) | 240|240 | 2.5 | 12|24 | 12. 24 - 240. 240 V DC. V AC | - | 68 | 26 | 20 | EQ501 |
Loading...
Indice IP | IP67 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 68 | Type de produit | Capteur de triangulation |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émetteur | LED IR |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Fonctions (barrières photoélectriques)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Délai de réponse(ms)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles