Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ambient temperature (°C) | Cable length (m) | Connection | Connector (sensor) | Contact type | Enclosure material | Installation type (sensors) | IP rating | Max. operating voltage (V DC) | Max. temperature (°C) | Min. operating voltage (V AC) | Min. operating voltage (V DC) | Operating voltage (range) | Operating voltage (V DC) | Output (Amperage) | Output (Amperage) (mA) | Outputs (sensors) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Size | Size (sensors) | Switching frequency (Hz) | Switching distance (max.) (mm) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Stainless steel | non-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | M8 | 3000 | 2.5 | DW-AS-613-M8-001 | DW-AS-613-M8-001 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 breaker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 8 | 8 | 59 | - | - | 8 x 8 mm | 3000 | 1.5 | DW-AS-604-C8-001 | DW-AS-604-C8-001 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PUR cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 5 | 5 | 25 | - | - | 5 x 5 mm | 3000 | 1.5 | DW-AD-623-C5 | DW-AD-623-C5 | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 maker | Chrome | shielded | IP67 | 265|320 | 70 | 20|10 | - | 20. 10 - 265. 320 V DC. V AC | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 3000 | 2 | DW-AD-607-M12 | DW-AD-607-M12 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 breaker | Chrome | shielded | IP67 | 265|320 | 70 | 20|10 | - | 20. 10 - 265. 320 V DC. V AC | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 3000 | 2 | DW-AD-608-M12 | DW-AD-608-M12 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 maker | Chrome | non-shielded | IP67 | 265|320 | 70 | 20|10 | - | 20. 10 - 265. 320 V DC. V AC | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 2000 | 4 | DW-AD-617-M12 | DW-AD-617-M12 | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 breaker | Chrome | non-shielded | IP67 | 265|320 | 70 | 20|10 | - | 20. 10 - 265. 320 V DC. V AC | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 2000 | 4 | DW-AD -618-M12 | DW-AD-618-M12 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 1/2" (3-pin) | 1 maker | Chrome | non-shielded | IP67 | 265|320 | 70 | 20|10 | - | 20. 10 - 265. 320 V DC. V AC | - | - | - | - | - | - | 60 | 12.7 | - | M12 | 2000 | 4 | DW-AS-617-M12-069 | DW-AS-617-M12-069 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PUR cable. 2 m | Cable. open end | - | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 15 | 15 - 30 V DC | 15 - 30 | - | 0 - 10 V and 4 - 20 mA | Voltage (analogue) | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 1000 | 6 | DW-AD-509-M12-390 | DW-AD-509-M12-390 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | - | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 15 | 15 - 30 V DC | 15 - 30 | - | 0 - 10 V and 4 - 20 | Voltage (analogue) | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 500 | 10 | DW-AS-509-M18-390 | DW-AS-509-M18-390 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 connector. 3-pin | M8 (3-pin) | - | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 15 | 15 - 30 V DC | 15 - 30 | 0 - 10 V | - | Voltage (analogue) | - | - | 60 | 8 | - | M8 | 1600 | 4 | DW-AS-509-M8-390 | DW-AS-509-M8-390 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | -25 - +70 | 2 | PUR cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP68|IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 30 | M30 | M30 | 100 | 20 | DW-AD-703-M30 | DW-AD-703-M30 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 6.5 | - | 6.5 mm | 3000 | 3 | DW-AD-503-065 | DW-AD-503-065 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 connector. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 12 | - | M12 | 3000 | 6 | DW-AS-503-M12 | DW-AS-503-M12 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 30 | - | M30 | 3000 | 22 | DW-AD-503-M30 | DW-AD-503-M30 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 73.5 | 30 | - | M30 | 3000 | 22 | DW-AS-503-M30-002 | DW-AS-503-M30-002 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 8 | 8 | 59 | - | - | 8 x 8 mm | 3000 | 3 | DW-AS-503-C8 | DW-AS-503-C8 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 25 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | - | - | - | PNP | - | - | 12 | 3 | - | 3 mm | 8000 | 1 | - | DW-AD-623-03-960 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | -25 - +70 | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP68|IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 12 | M12 | M12 | Max 400 | 6 | DW-AS-703-M12 | DW-AS-703-M12 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | -25 - +70 | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP68|IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | M18 | M18 | 200 | 10 | DW-AS-703-M18-002 | DW-AS-703-M18-002 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | -25 - +70 | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP68|IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 30 | M30 | M30 | 100 | 20 | DW-AS-703-M30-002 | DW-AS-703-M30-002 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | 6.5 mm | 3000 | 1.5 | DW-AS-603-065-001 | DW-AS-603-065-001 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 breaker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | 6.5 mm | 3000 | 1.5 | DW-AS-604-065-001 | DW-AS-604-065-001 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | M8 | 3000 | 1.5 | DW-AS-603-M8-001 | DW-AS-603-M8-001 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 3000 | 8 | DW-AD-523-M12 | DW-AD-523-M12 | |
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 35 | 6.5 | - | 6.5 mm | 3000 | 1.5 | DW-AD-603-065 | DW-AD-603-065 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 35 | 6.5 | - | 6.5 mm | 3000 | 2 | DW-AD-623-065 | DW-AD-623-065 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | 6.5 mm | 3000 | 2 | DW-AS-623-065-001 | DW-AS-623-065-001 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 35 | 8 | - | M8 | 3000 | 2 | DW-AD-623-M8 | DW-AD-623-M8 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | M8 | 3000 | 2 | DW-AS-623-M8-001 | DW-AS-623-M8-001 | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 45 | 8 | - | M8 | 3000 | 3 | DW-AD-503-M8 | DW-AD-503-M8 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 18 | - | M18 | 3000 | 12 | DW-AD-503-M18 | DW-AD-503-M18 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 12 | DW-AS-503-M18-002 | DW-AS-503-M18-002 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 8 | 8 | 40 | - | - | 8 x 8 mm | 3000 | 1.5 | DW-AD-603-C8 | DW-AD-603-C8 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 8 | 8 | 59 | - | - | 8 x 8 mm | 3000 | 1.5 | DW-AS-603-C8-001 | DW-AS-603-C8-001 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M8 plug. 3-pin | M8 (3-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | 8 | 8 | 59 | - | - | 8 x 8 mm | 3000 | 2 | DW-AS-623-C8-001 | DW-AS-623-C8-001 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 3000 | 2 | DW-AD-603-M12 | DW-AD-603-M12 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 12 | - | M12 | 3000 | 2 | DW-AS-603-M12 | DW-AS-603-M12 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | non-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 12 | - | M12 | 3000 | 4 | DW-AS-613-M12 | DW-AS-613-M12 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 12 | - | M12 | 3000 | 4 | DW-AD-623-M12 | DW-AD-623-M12 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 60 | 12 | - | M12 | 3000 | 4 | DW-AS-623-M12 | DW-AS-623-M12 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 18 | - | M18 | 3000 | 5 | DW-AD-603-M18 | DW-AD-603-M18 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 5 | DW-AS-603-M18-002 | DW-AS-603-M18-002 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 breaker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 5 | DW-AS-604-M18-002 | DW-AS-604-M18-002 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | non-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 8 | DW-AS-613-M18-002 | DW-AS-613-M18-002 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 breaker | Brass | non-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 8 | DW-AS-614-M18-002 | DW-AS-614-M18-002 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 18 | - | M18 | 3000 | 8 | DW-AD-623-M18 | DW-AD-623-M18 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M18 (4-pin) | 1 maker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 8 | DW-AS-623-M18-002 | DW-AS-623-M18-002 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 breaker | Brass | quasi-shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 18 | - | M18 | 3000 | 8 | DW-AS-624-M18-002 | DW-AS-624-M18-002 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 50 | 30 | - | M30 | 3000 | 10 | DW-AD-603-M30 | DW-AD-603-M30 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | M12 plug. 4-pin | M12 (4-pin) | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 63.5 | 30 | - | M30 | 3000 | 10 | DW-AS-603-M30-002 | DW-AS-603-M30-002 | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | M12 (4-pin) | 1 maker|1 breaker | Polyamide | non-shielded | IP68|IP69K | 30 | 85 | - | 10 | 10 - 30 V DC | - | - | - | PNP | - | 40 | 40 | - | - | 40 x 40 mm | 100 | 30 | DW-AS-61 A-C44 | DW-AS-61A-C44 | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | M12 (4-pin) | 1 maker|1 breaker | Polyamide | shielded | IP68|IP69K | 30 | 85 | - | 10 | 10 - 30 V DC | - | - | - | PNP | - | 40 | 40 | - | - | 40 x 40 mm | 100 | 20 | DW-AS-62A-C44 | DW-AS-62A-C44 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | M12 (4-pin) | 1 maker|1 breaker | Polyamide | non-shielded | IP68|IP69K | 30 | 85 | - | 10 | 10 - 30 V DC | - | - | - | PNP | - | 40 | 40 | - | - | 40 x 40 mm | 100 | 40 | DW-AS-63 A-C44 | DW-AS-63A-C44 | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PU cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 22 | 3 | - | 3 mm | 3000 | 0.6 | DW-AD -603-03 | DW-AD-603-03 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 25 | 4 | - | 4 mm | 3000 | 0.8 | DW-AD -603-04 | DW-AD-603-04 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | - | Cable. open end | 1 maker | Brass | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 25 | - | - | 5 x 5 mm | 3000 | 0.8 | DW-AD-603-C5 | DW-AD-603-C5 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PU cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 22 | 4 | - | M4 | 3000 | 0.6 | DW-AD-603-M4 | DW-AD-603-M4 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PVC cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 25 | 5 | - | M5 | 3000 | 0.8 | DW-AD-603-M5 | DW-AD-603-M5 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | PU cable. 2 m | Cable. open end | 1 maker | Stainless steel | shielded | IP67 | 30 | 70 | - | 10 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 | PNP | - | PNP | - | - | 22 | 3 | - | 3 mm | 3000 | 1 | DW-AD-623-03 | DW-AD-623-03 |
Loading...
Min. temperature(°C) | -25 | Product type | Inductive proximity sensor | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Ambient temperature(°C)
Cable length(m)
Connection
Connector (sensor)
Contact type
Enclosure material
Installation type (sensors)
IP rating
Max. operating voltage(V DC)
Max. temperature(°C)
Min. operating voltage(V AC)
Min. operating voltage(V DC)
Operating voltage (range)
Operating voltage(V DC)
Output (Amperage)
Output (Amperage)(mA)
Outputs (sensors)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product size (Ø)(mm)
Size
Size (sensors)
Switching frequency(Hz)
Switching distance (max.)(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles