Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0901054908 |
0901054932 |
0901056048 |
0901056056 |
0901056161 |
0901057303 |
6.28820.00 |
628781000 |
628824000 |
80901054916 |
80901054924 |
80901054940 |
80901054959 |
80901054975 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion/entraînement | Connecteur (ttols) | Diamètre intérieur (mm) | Pression de service max. (Barre) | Diamètre extérieur | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (longueur) (m) | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
71.69 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
24.64 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | |
103.07 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
87.39 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
142.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | 15 | - | 12 | 8 | Dérouleur de tuyau d'air | 2900.0 | |
30.24 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Flexible d'air | - | ||
191.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 8 | 12 | 12 | - | - | Enrouleur de tuyau d'air | 8000.0 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 mm | 1/4" (6,3 mm) | 6 | 20 | - | - | 10 | Flexible d'air | - | |
25.09 € | 1 | 3 jours | 9 mm | 1/4" (6,3 mm) | 9 | 20 | - | 15 | 10 | Flexible d'air | - | ||
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (6,3 mm) | 6 | 8 | - | 8 | 5 | Flexible d'air | - | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (6,3 mm) | 6 | 8 | - | 8 | 7.5 | Flexible d'air | - | |
107.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (6,3 mm) | 9 | 15 | - | 15 | 20 | Dérouleur de tuyau d'air | 4000.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connexion/entraînement
Connecteur (ttols)
Diamètre intérieur(mm)
Pression de service max.(Barre)
Diamètre extérieur
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (longueur)(m)
Type de produit
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles