Thermostat d’ambiance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
290129005
290429004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de contact
(W)

76.45 €

1 Disponible 3 jours 2200

86.27 €

1 11 jours 1100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc pur Compatible avec Chauffage Courant de contact(A) 5
Affichage Non Indice IP IP20 Réglage de température max.(°C) 30
Réglage de température min.(°C) 5 Type de montage Encastrable Tension de fonctionnement(V) 230
Type de fonctionnement (manuel/électrique) Mécanique Faible alimentation électrique Sur secteur Type de produit Thermostat d'ambiance
Code couleur RAL (similaire) 9010 Capteur déporté Non Paramètres de température (plage) 5 à 30°C

Assistance technique