Capteur photoélectrique à triangulation, MQW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MQW3A1224EMJ
MQW3AR1224EMJ
MQW20A1224EMJ
MQW20AR1224EMJ
MQW70A1224EMJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions (barrières photoélectriques) Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Type d’émetteur Type (du fabricant) Longueur d’onde
(nm)
Portée max. (sans obstacles)
(cm)

322.48 €

1 Disponible 52 jours Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre)323212.6LED IRMQW3A1224EMJ9103

322.48 €

1 Disponible 52 jours Actionnement clair|Actionnement sombre323212.6LED rougeMQW3AR1224EMJ6603

304.99 €

1 Disponible 52 jours Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre)323212.6LED IRMQW20A1224EMJ91020

326.84 €

1 Disponible 52 jours Actionnement clair|Actionnement sombre323212.6LED rougeMQW20AR1224EMJ66020

370.57 €

1 Disponible 52 jours Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre)525218.6LED IRMQW70A1224EMJ88070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé Indice IP IP67
Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Tension de fonctionnement min.(V DC) 12 Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC
Sorties (capteurs) NPN Type de produit Capteur de triangulation Délai de réponse(ms) 2

Assistance technique