Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Indice IP | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25 | F | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25-P | F | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 21.3 | 13 | 13.7 | PM-F45-P | F | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-F65W-P | F | |
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-C3 | K | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-P | K | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45 | K | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-C3 | K | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P | K | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P-C3 | K | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.4 | 7 | 26 | PM-K65-P | K | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-C3 | L | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-P | L | |
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-C3 | L | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P | L | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P-C3 | L | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 14.9 | 15.7 | 26.2 | PM-L65-P | L | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25 | R | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25-P | R | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 13.7 | 13 | 21.3 | PM-R45-P | R | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.5 | 13.4 | PM-R65-P | R | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-R65W-P | R | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-C3 | T | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P | T | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P-C3 | T | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.7 | 26 | PM-T65-P | T | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25 | U | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25-P | U | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | NPN | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-C3 | Y | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P | Y | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Câble, non équipé | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P-C3 | Y | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur mâle (4 broches) | IP40 | PNP | 22.7 | 14.9 | 13.4 | PM-Y65-P | Y |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Fonctions (barrières photoélectriques) | Actionnement clair|Actionnement sombre | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 5 | Tension de fonctionnement (plage) | 5 - 24 V DC | Type de produit | Barrière photoélectrique à réflexion |
Type d’émetteur | LED IR | Longueur d’onde(nm) | 855 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Indice IP
Sorties (capteurs)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (capteurs)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles