Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EQ34 |
EQ34W |
EQ501T |
EQ502 |
EQ502T |
EQ511 |
EQ512T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (ms) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +55 | 2 | Câble, non équipé | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 50 jours | -20~ +55 | 2 | Câble, non équipé | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | 2x NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34W | |
278.76 € | 1 | Disponible | 42 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 2.5 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ501T | |
207.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502 | |
273.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502T | |
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | 24 | 2.5 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ511 | |
235.01 € | 1 | Disponible | 50 jours | - | - | Bornes à vis | 24 | 1 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ512T |
Loading...
Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Capteur de triangulation | Type d’émetteur | LED IR |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(ms)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles