Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX101 |
FX101P |
FX101Z |
FX102 |
FX102P |
FX102PCC2 |
FX102PZ |
FX102Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Sorties (capteurs) | Délai de réponse (ms) | Délai de réponse (µs) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 51 jours | 2 | Câble, non équipé | NPN | - | 250 | FX101 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 50 jours | 2 | Câble, non équipé | PNP | - | 250 | FX101P | |
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | NPN | - | 250 | FX101Z | |
153.03 € | 1 | Disponible | 51 jours | 2 | Câble, non équipé | NPN | 2.5 | - | FX102 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 51 jours | 2 | Câble, non équipé | PNP | 2.5 | - | FX102P | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | PNP | 2.5 | - | FX102PCC2 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | PNP | 2.5 | - | FX102PZ | |
174.89 € | 1 | Disponible | 50 jours | - | M8 (4 broches) | PNP | 2.5 | - | FX102Z |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +55 | Température ambiante(°C) | -10 - +55 | Fonctions (barrières photoélectriques) | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 |
Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Tension de fonctionnement(V DC) | (±10 %) 12 - 24 | Sortie (intensité)(mA) | Transistor PNP 100 |
Délai d’excitation (détails)(µs) | 250 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 30 | Dimension produit (largeur)(mm) | 9 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 65.5 | Type de produit | Amplificateur FO | Plage | — |
Type (divers) | Amplificateurs de fibre optique |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Sorties (capteurs)
Délai de réponse(ms)
Délai de réponse(µs)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles