Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-Z13A-P |
EX-Z13B-P |
EX-Z13FA-P |
EX-Z13FB-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions (barrières photoélectriques) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionnement clair | 15.9 | 6.5 | 5.5 | EX-Z13A-P | Latéral|Émetteur|Récepteur | |
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionnement sombre | 15.9 | 6.5 | 5.5 | EX-Z13B-P | Latéral|Émetteur|Récepteur | |
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionnement clair | 14 | 3 | 8 | EX-Z13FA-P | Frontal|Émetteur|Récepteur | |
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionnement sombre | 14 | 3 | 8 | EX-Z13FB-P | Frontal|Émetteur|Récepteur |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: 55 | Longueur de câble(m) | 2 | Connecteur (capteur) | Câble, non équipé |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Portée max. (sans obstacles)(mm) | 500 |
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Tension de fonctionnement(V DC) | 12|24 |
Sorties (capteurs) | PNP | Type de produit | Barrière photoélectrique monodirectionnelle | Délai de réponse(ms) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions (barrières photoélectriques)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (capteurs)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles