Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (cm) | Portée max. (sans obstacles) (mm) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Longueur d’onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair | IP67 | - | - | 30 | - | 700 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S3Z-PR-5-C11-PL | 870 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair | IP67 | - | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S3Z-PR-5-C01-PL | 665 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S3Z-PR-5-M01-PL | 665 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan | IP67 | 1 | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | - | 250 | - | 2 | SC laser rouge | S3Z-PH-5-M01-PP | 650 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan | IP67 | 2 | - | 30 | - | 200 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 100 | - | 5 | SC laser rouge | S8-PH-5-M01-PP | 665 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Actionnement clair|Actionnement sombre | IP67 | - | - | 30 | 50 | - | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rouge | S8-PR-5-C01-PP | 660 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acier inoxydable | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan | IP69K | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S8-MR-5-M01-PP | 660 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-C00-PK | 632 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | Focale fixe | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-D00-PK | 632 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan|Apprentissage | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-M00-PH | 632 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-C00-PK | 632 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 500 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Focale fixe | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-D00-PK | 632 | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan|Apprentissage | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-M00-PH | 632 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Plastique | Actionnement clair|Actionnement sombre | IP67 | - | Axial | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-PA-5-C10-PP | 880 | |
145.65 € | 1 | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Plastique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Trimmer | IP67 | 1 | Axial | 30 | - | 350 | +50 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rouge | S50-PL-5-C01-PP | 650 | ||
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Métallique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Trimmer | IP67 | - | Axial | 30 | - | 400 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-MA-5-C21-PP | 880 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Suppression d’arrière-plan|Découpage | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M01-PP | 880 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Suppression d’arrière-plan|Découpage | IP67 | - | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M11-PP | 880 | |
262.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Suppression d’arrière-plan|Découpage | IP67 | 2 | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 3.5 | SC laser rouge | S62-PL-5-M01-PP | 665 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Suppression d’arrière-plan|Découpage | IP67 | 2 | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC laser rouge | S62-PL-5-M11-PP | 665 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Câble, non équipé | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 60|240 | - | 2000 | +55 | 24|24 | -10 | 24. 24 - 60. 240 V DC. V AC | Contact relais | 18 | 50 | 50 | 1 | - | 20 | - | LED rouge | S62-PA-1-C11-RX | 640 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 900 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rouge | S62-PA-5-C01-PP | 640 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 2000 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rouge | S62-PA-5-C11-PP | 640 |
Loading...
Type de produit | Capteur photo-rétroréfléchissant | Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Type de contact
Matériau du boîtier
Fonctions (barrières lumineuses)
Indice IP
Classe de laser
Emission lumineuse
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(cm)
Portée max. (sans obstacles)(mm)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(Mme)
Délai de réponse(µs)
Fréquence de commutation(Hz)
Fréquence de commutation(kHz)
Type d’émetteur
Type (du fabricant)
Longueur d’onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles