Capteur tactile capacitif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT5001
KT5005
KT5009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (du fabricant) Type (capteurs)

191.29 €

1 Disponible 3 jours KT5001Dynamique

213.16 €

1 Disponible 3 jours KT5005Statique

207.68 €

1 Disponible 3 jours KT5009Dynamique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé Type de contact 1 fermeyture
Tension de fonctionnement max.(V DC) 30 Température max.(°C) +85 Tension de fonctionnement min.(V DC) 12
Température min.(°C) -40 Tension de fonctionnement (plage) 12 - 30 V DC Sorties (capteurs) PNP
Dimension produit (hauteur)(mm) 11 Dimension produit (Ø)(mm) 100 Type de produit Capteur de proximité capacitif
Caractéristiques du capteur Avec bague

Assistance technique