Roulements à rouleaux cylindriques série ECJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ207 ECJ
NJ2212 ECJ
NJ224 ECJ
NJ226 ECJ
NU2206 ECJ
NU2215 ECJ
NU2220 ECJ
NU2224 ECJ
NU226 ECJ
NU228 ECJ
NU2318 ECJ
NU318 ECJ
NU328 ECJ
NUP224 ECJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Design EAN Poids
(g)

72.95 €

1 17 jours Single RowPalier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible7316577034762308.0

133.97 €

1 4 jours Single RowPalier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165706635251124.0

570.17 €

1 4 jours Single RowPalier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165770625435766.0

660.30 €

1 4 jours Single RowPalier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165776520346583.0

63.92 €

1 17 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316577113641268.0

211.70 €

1 17 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165772965661615.0

454.33 €

1 4 jours -Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770432214805.0

683.32 €

1 4 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165771138328505.0

536.70 €

1 4 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770460866280.0

718.88 €

1 17 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770625298135.0

634.55 €

1 4 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770428598100.0005

341.53 €

1 4 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770399345280.0

1,453.97 €

1 4 jours Single RowRoulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés731657704289719570.0

857.63 €

1 17 jours Single RowPalier fixe73165770428665950.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 6 Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague externe Sans rainure/orifices de lubrification
Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique