Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25590/2/25523/2/Q |
30213 |
30315 |
30324 |
32226 |
32232 |
32234 |
32236 |
32248 |
32313 |
33122 |
53178/53377 |
639174 |
67391/67322 |
BT1B329270 |
C2222 |
LM12749/710 |
LM29748/710 |
LM806649 |
M12649/610 |
NU1005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Configuration | Alésage | Cage | Jeu | Isolé électriquement | Design | EAN | Bague externe | Gamme de produits | Joint | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 4 jours | 45.63 | 82.953 | 26.988 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316573301042 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 572.0 | ||
46.08 € | 1 | 12 jours | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577326959 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 1105.0 | ||
145.10 € | 1 | 17 jours | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577327192 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 3490.0 | ||
1,211.28 € | 1 | 4 jours | - | - | 59.5 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577327253 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 13710.0 | ||
696.97 € | 1 | 17 jours | - | - | 67.75 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577449535 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 jours | - | - | 84.95 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577475992 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 23160.0 | ||
2,176.87 € | 1 | 4 jours | - | - | 91 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 28670.0 | ||
2,665.66 € | 1 | 4 jours | - | - | 91 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577467812 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 29500.0 | ||
6,571.40 € | 1 | 4 jours | - | 440 | 127 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 94000.0 | ||
126.22 € | 1 | 17 jours | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577327864 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 3460.0 | ||
354.16 € | 1 | 4 jours | - | - | 58.43 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577006400 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 5508.0 | ||
79.62 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.0 | ||
23.19 € | 1 | 17 jours | - | - | 15.73 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316577298966 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 140.0 | ||
365.47 € | 1 | 4 jours | - | - | 47.768 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 4640.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | 18.31 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316571304090 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 290.0 | ||
680.27 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Grade 5 | - | - | Cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | 7316571206707 | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +200°C | 6718.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316570812701 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 114.0 | ||
- | 1 | Devis | 38.112 | - | 18.228 | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316570387278 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 238.0 | ||
54.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316570410471 | - | Bague intérieure (cône) uniquement, avec rouleaux | - | -30 à +120°C | 20.0 | ||
23.55 € | 1 | 17 jours | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | 7316570861280 | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 168.0 | ||
74.27 € | 1 | 17 jours | - | - | - | Grade 6 | Single Row | - | Cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 7316577012876 | Sans rainure/orifices de lubrification | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 86.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Configuration
Alésage
Cage
Jeu
Isolé électriquement
Design
EAN
Bague externe
Gamme de produits
Joint
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles