Roulements à rouleaux série CCC3 (21305 CCC3)

Roulements à rouleaux série CCC3 21305 CCC3

Détails du produit:

Référence fabricant: 21305 CCC3

Marque: SKF

Prix: 71.02

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

EAN: 7316570452730

Poids: 270.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21305 CCC3

Référence pièce
21305 CCC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

71.02 €

1 17 jours 7316570452730270.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série CCC3, le numéro d'article est le suivant: 21305 CCC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21305 CCC3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
21306 CCC3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

80.62 €

1 17 jours 7316576651625409.0

Assistance technique