Roulements à rouleaux série CCC4W33 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22228 CCC4W33
23120 CCC4W33
23232 CCC4W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

841.52 €

1 4 jours -731657665304913920.0

374.15 €

1 4 jours -73165766387014365.0

1,748.50 €

1 4 jours 104731657066737028720.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial fortement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique