Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,444.63 € | 1 | 4 jours | - | - | 130 | 7316571777382 | 113000.0 | ||
2,529.18 € | 1 | 4 jours | - | - | 120 | 7316576654657 | 58300.0 | ||
4,671.45 € | 1 | 17 jours | - | - | 121 | 7316576655647 | 75700.0 | ||
7,605.38 € | 1 | 4 jours | 400 | 600 | 148 | 7316571771113 | 144500.0 | ||
4,173.30 € | 1 | 4 jours | - | 440 | 144 | 7316570153217 | 88300.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 jours | - | - | 69.8 | 7316576602030 | 9500.0 | ||
965.02 € | 1 | 4 jours | - | - | 88 | 7316576601125 | 18500.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7316576601972 | 23400.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 144 | 7316576657580 | 78250.0 | ||
1,573.60 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7316577004741 | 12150.0 | ||
1,999.80 € | 1 | 4 jours | - | - | 75 | 7316576658211 | 22950.0 | ||
2,311.47 € | 1 | 4 jours | - | - | 75 | 7316570631371 | 24050.0 | ||
2,864.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7316576658396 | 37900.0 | ||
4,150.77 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7316571087818 | 43100.0 | ||
5,325.97 € | 1 | 4 jours | - | 520 | 106 | 7316577298355 | 65000.0 | ||
804.50 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7316577016362 | 8170.0 | ||
6,568.98 € | 1 | 4 jours | - | 540 | 180 | 7316577650917 | 145800.0 | ||
2,102.65 € | 1 | 4 jours | - | - | 128 | 7316577005014 | 41500.0 | ||
2,319.65 € | 1 | 4 jours | - | - | 140 | 7316577005045 | 50850.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles