Roulements à rouleaux série CL7A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31314 CL7A

Référence pièce
31314 CL7A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.57 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 38.7 Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row
Configuration Version standard Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet
Plage de température -30 à +120°C Poids(g) 2868.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série CL7A, le numéro d'article est le suivant: 31314 CL7A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31314 CL7A.

Assistance technique