Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
31313 CL7C
Largeur B(mm) | 36.68 | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 2314.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série CL7C, le numéro d'article est le suivant: 31313 CL7C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31313 CL7C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles