Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22205/20 E |
29236 E |
29320 E |
29328 E |
29330 E |
29338 E |
29412 E |
29414 E |
29418 E |
29432 E |
29452 E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Alésage | Jeu | EAN | Sens de fonctionnement | Bague externe | Joint | Version | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | 12 jours | - | Grade 5 | Cylindrique | Jeu radial normal | - | - | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Sans, roulement ouvert | Version standard | 200.0 | ||
3,363.64 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316571200019 | Roulement simple effet | - | - | - | 6250.0 | ||
719.58 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576608919 | Roulement simple effet | - | - | - | 3529.0 | ||
1,296.28 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576608957 | Roulement simple effet | - | - | - | 10400.0 | ||
1,220.64 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576608964 | Roulement simple effet | - | - | - | 10780.0 | ||
2,195.58 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576608414 | Roulement simple effet | - | - | - | 23140.0 | ||
547.17 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316571639758 | Roulement simple effet | - | - | - | 2569.0 | ||
660.95 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576609039 | Roulement simple effet | - | - | - | 3810.0 | ||
854.18 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576609060 | Roulement simple effet | - | - | - | 7540.0 | ||
2,621.24 € | 1 | 4 jours | - | Grade 0 | - | - | 7316576620348 | Roulement simple effet | - | - | - | 33500.0 | ||
8,106.28 € | 1 | 17 jours | 132 | Grade 0 | - | - | 7316576613395 | Roulement simple effet | - | - | - | 95900.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -30 à +200°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Alésage
Jeu
EAN
Sens de fonctionnement
Bague externe
Joint
Version
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles