Roulements à rouleaux série ECJC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ207 ECJC3
NJ209 ECJC3
NJ214 ECJC3
NJ2318 ECJC3
NJ310 ECJC3
NU207 ECJC3
NU209 ECJC3
NU215 ECJC3
NU2208 ECJC3
NU2209 ECJC3
NU2315 ECJC3
NU308 ECJC3
NU317 ECJC3
NU322 ECJC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Design EAN Poids
(g)

72.95 €

1 17 jours Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible7316572824825308.0

88.53 €

1 17 jours Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible7316570534719450.0

150.25 €

1 17 jours Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165702219541181.0

560.88 €

1 4 jours Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165705517858270.0

111.97 €

1 4 jours Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible73165770417531184.0

57.37 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316577049476310.0

67.30 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316577060921433.0

142.37 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165700879941250.0

95.10 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316570396850495.0

94.20 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316577651655541.0

550.55 €

1 4 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165777284324950.0

76.50 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés7316577315014675.0

290.80 €

1 4 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165770431604615.0

582.23 €

1 4 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés731657772605610270.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Bague externe Sans rainure/orifices de lubrification Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique