Roulements à rouleaux série K.BSPW33 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NNU4936 K.BSPW33

Référence pièce
NNU4936 K.BSPW33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,397.33 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Double Row Alésage Conique (1:12)
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Design Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés EAN 7316577014870 Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure
Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C Poids(g) 10075.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série K.BSPW33, le numéro d'article est le suivant: NNU4936 K.BSPW33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNU4936 K.BSPW33.

Assistance technique