Référence fabricant: 22234 K.CCW33
Marque: SKF
Prix: 1,519.46 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. D: - Ø
Largeur B: - mm
EAN: 7316576600821
Poids: 27345.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22234 K.CCW33
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série K.CCW33, le numéro d'article est le suivant: 22234 K.CCW33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22234 K.CCW33.
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type
EAN
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22330 K.CCW33 |
23056 K.CCW33 |
23122 K.CCW33 |
23128 K.CCW33 |
23160 K.CCW33 |
23164 K.CCW33 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,944.43 € | 1 | 4 jours | - | 108 | 7316576654633 | 40800.0 | ||
3,170.18 € | 1 | 17 jours | - | 106 | 7316577308054 | 48900.0 | ||
365.35 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576656163 | 5343.0 | ||
750.64 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576656255 | 9914.0 | ||
5,923.63 € | 1 | 17 jours | - | - | 7316570367652 | 123200.0 | ||
6,936.70 € | 1 | 4 jours | 540 | 176 | 7316570582840 | 162000.0 |