Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22210 K.EC4 |
22213 K.EC4 |
22316 K.EC4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.80 € | 1 | 17 jours | - | 603.0 | ||
141.85 € | 1 | 17 jours | 7316571444338 | 1496.0 | ||
338.50 € | 1 | 4 jours | 7316570861242 | 6154.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles