Roulements à rouleaux série TNSPW33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NN3015 TNSPW33

Référence pièce
NN3015 TNSPW33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

477.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Double Row Alésage Cylindrique
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Design Roulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert
Plage de température -30 à +120°C Poids(g) 1040.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série TNSPW33, le numéro d'article est le suivant: NN3015 TNSPW33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NN3015 TNSPW33.

Assistance technique