Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22344 CCW33 |
23028 CCW33 |
23056 CCW33 |
23132 CCW33 |
23138 CCW33 |
23140 CCW33 |
23218 CCW33 |
23220 CCW33 |
24024 CCW33 |
24030 CCW33 |
24144 CCW33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,158.60 € | 1 | 4 jours | - | 145 | 7316576654770 | 114700.0 | ||
585.98 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576601644 | 6206.0 | ||
2,848.19 € | 1 | 17 jours | - | 106 | 7316570466683 | 50700.0 | ||
1,124.72 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576600319 | 19800.0 | ||
1,919.56 € | 1 | 4 jours | - | 104 | 7316577612144 | 33620.0 | ||
2,067.61 € | 1 | 4 jours | - | 112 | 7316576603815 | 41260.0 | ||
314.83 € | 1 | 4 jours | - | 52.4 | 7316577016294 | 4470.0 | ||
413.25 € | 1 | 4 jours | - | 60.3 | 7316576657184 | 6579.0 | ||
572.17 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577016331 | 5209.0 | ||
915.85 € | 1 | 4 jours | - | 75 | 7316576612893 | 10250.0 | ||
2,986.00 € | 1 | 17 jours | 370 | - | 7316577119681 | 64199.996 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles