Roulements à rouleaux sphériques série E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21308 E
21312 E
21313 E
21317 E
22208 E
22215 E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

97.13 €

1 17 jours 7316572056561738.0

156.73 €

1 17 jours 73165777324222043.9999

183.87 €

1 17 jours 73165777325072523.0

302.30 €

1 17 jours 73165777423085313.0

74.67 €

1 12 jours 7316576651922514.0

153.37 €

1 12 jours 73165766524241686.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 5 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique