Référence fabricant: 22205 EC3
Marque: SKF
Prix: 65.33 €
Délai de livraison: 17 jours
EAN: 7316571653297
Poids: 175.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22205 EC3
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série EC3, le numéro d'article est le suivant: 22205 EC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22205 EC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
EAN
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22207 EC3 |
22215 EC3 |
22309 EC3 |
22313 EC3 |
22317 EC3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
68.53 € | 1 | 17 jours | 7316572101568 | 439.0 | ||
153.37 € | 1 | 12 jours | 7316576652400 | 1686.0 | ||
118.80 € | 1 | 17 jours | 7316571580746 | 1379.0 | ||
220.93 € | 1 | 17 jours | 7316576653810 | 3489.0 | ||
344.90 € | 1 | 4 jours | 7316570065114 | 7280.0 |