Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22230 K.CCW33 |
23024 K.CCW33 |
23028 K.CCW33 |
23130 K.CCW33 |
23134 K.CCW33 |
23136 K.CCW33 |
23144 K.CCW33 |
23148 K.CCW33 |
23222 K.CCW33 |
23230 K.CCW33 |
23244 K.CCW33 |
23938 K.CCW33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.32 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576602276 | 17450.0 | ||
314.33 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576654923 | 3857.0 | ||
585.98 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576655012 | 6016.0 | ||
990.65 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576602696 | 15200.0 | ||
1,296.83 € | 1 | 4 jours | - | 88 | 7316576601804 | 20531.0 | ||
1,529.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576602757 | 26500.0 | ||
2,325.37 € | 1 | 4 jours | 370 | 120 | 7316576602474 | 50400.0 | ||
2,752.18 € | 1 | 4 jours | - | 128 | 7316576600104 | 61850.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 jours | - | 69.8 | 7316576657252 | 9240.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576601996 | 22700.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 jours | - | 144 | 7316576600630 | 76050.0 | ||
1,360.63 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316571801032 | 7900.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles