Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22212 K.E |
22214 K.E |
22215 K.E |
22216 K.E |
22217 K.E |
22219 K.E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.83 € | 1 | 12 jours | 7316576652226 | 1105.0 | ||
139.75 € | 1 | 17 jours | 7316576652370 | 1565.0 | ||
153.37 € | 1 | 12 jours | 7316576652462 | 1648.0 | ||
174.02 € | 1 | 12 jours | 7316576652561 | 2053.0 | ||
200.30 € | 1 | 17 jours | 7316571008714 | 2625.0 | ||
278.42 € | 1 | 17 jours | 7316570789874 | 4067.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles