Roulements à rouleaux sphériques série K.EC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22211 K.EC3
22215 K.EC3
22226 K.EC3
22314 K.EC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

91.82 €

1 12 jours 7316572431894800.0

153.37 €

1 17 jours 73165766524481648.0

627.32 €

1 4 jours 731657048193810957.0

253.53 €

1 17 jours 73165710528094216.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 5 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique