Roulements à rouleaux coniques série Q

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25523 Q
25877/2/25821/2 Q
33113 Q
33116 Q
331958 Q
LM11949/910 Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Gamme de produits Poids
(g)

25.53 €

1 4 jours 66.00782.93522.287316571334349Bague extérieure (cuvette) seule240.0

32.70 €

1 17 jours 34.93773.044-7316572852439Roulement à rouleaux coniques complet458.0

70.30 €

1 4 jours --35.757316570108590Roulement à rouleaux coniques complet1259.0

-

1 Devis ---7316570732726Roulement à rouleaux coniques complet1869.0

122.77 €

1 4 jours --33.867316570873337Roulement à rouleaux coniques complet1813.0

15.35 €

1 17 jours ----Roulement à rouleaux coniques complet121.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard
Cage Cage en tôle acier Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique