Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32004 X |
32006 X |
32007 X |
32008 X |
32020 X |
32040 X |
32044 X |
320/32 X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | 12 jours | - | 7316574120727 | 97.0 | ||
14.18 € | 1 | 12 jours | - | 7316577327390 | 170.0 | ||
15.24 € | 1 | 12 jours | 19.26 | 7316570294378 | 224.0 | ||
17.52 € | 1 | 12 jours | 20.32 | 7316570947762 | 271.0 | ||
78.32 € | 1 | 17 jours | - | 7316571206080 | 1899.0 | ||
1,463.49 € | 1 | 17 jours | 70 | 7316577005816 | 18593.0 | ||
1,679.08 € | 1 | 4 jours | 76 | 7316577005823 | 24527.0 | ||
28.77 € | 1 | 17 jours | - | - | 188.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Configuration | Version standard |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles