Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IR8X12X10 |
IR25X30X26.5 |
IR30X35X20 |
IR30X35X30 |
IR32X37X20 |
IR32X40X20 |
IR35X40X20.5 |
IR35X42X36 |
IR45X52X22 |
IR50X60X40 |
IR55X63X45 |
IR90X100X36 |
IR95X110X63 |
SK30 |
SMB2 |
SMB3 |
SMB4 |
SP208 |
SP209 |
SP210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Séparation | Trou de lubrification | Piste de roulement | Surface | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 € | 1 | 4 jours | - | 8 | 12 | 10 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 5.0 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | - | 25 | 30 | 26.5 | - | - | - | - | 15.0 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | - | 30 | 35 | 20 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 39.0 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | - | 30 | 35 | 30 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 59.0 | ||
3.70 € | 1 | 4 jours | - | 32 | 37 | 20 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 41.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | - | 32 | 40 | 20 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 68.0 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 40 | 20.5 | - | - | - | - | 25.0 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 42 | 36 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 122.0 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 52 | 22 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 89.0 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | - | 50 | 60 | 40 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 210.0 | ||
10.39 € | 1 | 4 jours | - | 55 | 63 | 45 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 280.0 | ||
14.33 € | 1 | 4 jours | - | 90 | 100 | 36 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 406.0 | ||
56.72 € | 1 | 4 jours | - | 95 | 110 | 63 | - | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 1150.0 | ||
17.00 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 30 | 84 | 28 | - | - | - | - | 216.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | Acier (inoxydable) | 15 | 28 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | Acier (inoxydable) | 17 | 32 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | ||
1.94 € | 1 | 4 jours | Acier (inoxydable) | 20 | 36 | 1 | - | - | - | - | 4.0 | ||
- | 1 | Devis | Acier (inoxydable) | - | 184 | 54 | Non fendu | - | - | - | 1820.0 | ||
92.16 € | 1 | 4 jours | Acier (inoxydable) | - | - | - | Non fendu | - | - | - | 1900.0 | ||
97.03 € | 1 | 4 jours | Acier (inoxydable) | - | - | - | Non fendu | - | - | - | 2380.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Séparation
Trou de lubrification
Piste de roulement
Surface
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles