Galets de came série SW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

361200 R

Référence pièce
361200 R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.83 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau Palier acier Rangées de billes Roulement à une rangée
Diamètre intérieur(mm) 10 Joint Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 38.0 EAN 7316577732170 Cage Cage en tôle acier

Vous vous trouvez sur la page de Galets de came série SW, le numéro d'article est le suivant: 361200 R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 361200 R.

Assistance technique