Référence fabricant: 361201 R
Marque: SKF
Prix: 19.67 €
Délai de livraison: 12 jours
Diamètre intérieur: 12 mm
Poids: 49.0 g
EAN: 7316570600902
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
361201 R
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | Palier acier | Rangées de billes | Roulement à une rangée |
---|---|---|---|---|---|
Joint | Joint à lèvre des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C | Cage | Cage en tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement série R, le numéro d'article est le suivant: 361201 R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 361201 R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur(mm)
Poids(g)
EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
361202 R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre intérieur (mm) | Poids (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | 7 jours | 15 | 70.0 | 7316577310729 |