Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR30 |
NUKR40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Cage | Diamètre intérieur (mm) | Étanchéité | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.05 € | 1 | 21 jours | 30 | 40 | Cage en tôle acier | 12 | Joint non frottant des deux côtés | 117.0 | ||
25.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 58 | Sans | 40 | Joint labyrinthe des deux côtés | 250.0 |
Loading...
Matériau | Palier acier | Fixation axiale | Six pans creux | Lubrification et entretien | Relubrification possible sans restriction |
---|---|---|---|---|---|
Bague extérieure | Surface extérieure sphérique | Plage de température | -20 à +120°C | Bague excentrique | Sans bague excentrique |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Cage
Diamètre intérieur(mm)
Étanchéité
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles