Galets suiveurs série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR26 PP
KR40 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

14.61 €

1 4 jours 26361067.0

19.60 €

1 4 jours 405818275.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Fixation axiale Six pans creux Cage Cage en tôle acier
Lubrification et entretien Relubrification possible sans restriction Bague extérieure Surface extérieure sphérique Étanchéité Rondelle plate axiale en plastique avec étanchéité des deux côtés
Plage de température -30 à +120°C Bague excentrique Sans bague excentrique

Assistance technique