Galets de roulement série NPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR200 NPP
LR206 NPP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

3.12 €

1 4 jours 3291035.0

8.43 €

1 4 jours 721630330.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Rangées de billes Roulement à une rangée Cage Cage en polyamide
Bague extérieure Surface extérieure cylindrique Étanchéité Joint non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique