Couvercles de roulement, joints série B1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W12-20-5 B1
W15-24-7 B1
W17-28-7 B1
W17-30-7 B1
W17-33-7 B1
W20-30-7 B1
W20-47-7 B1
W20-47-10 B1
W20-52-7 B1
W25-35-7 B1
W25-47-10 B1
W25-52-10 B1
W30-40-7 B1
W30-47-7 B1
W30-52-7 B1
W32-47-7 B1
W35-45-7 B1
W35-47-7 B1
W35-55-8 B1
W35-62-10 B1
W40-52-7 B1
W40-72-10 B1
W42-62-8 B1
W44-58-7 B1
W45-60-7 B1
W45-72-10 B1
W50-72-8 B1
W55-72-8 B1
W55-80-10 B1
W65-90-10 B1
W70-90-10 B1
W75-100-13 B1
W80-100-10 B1
W95-110-9 B1
W100-120-8 B1
W100-120-12 B1
W128-150-15 B1
W160-200-15 B1
W220-250-15 B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

3.42 €

1 4 jours 1220510

3.42 €

1 4 jours 1524710

3.53 €

1 4 jours 1728710

3.53 €

1 4 jours 1730710

4.02 €

1 4 jours 1733710

3.53 €

1 4 jours 2030710

4.93 €

1 4 jours 2047710

4.93 €

1 4 jours 20471010

5.28 €

1 4 jours 2052710

4.02 €

1 4 jours 2535710

4.93 €

1 4 jours 25471010

5.28 €

1 4 jours 25521010

4.37 €

1 4 jours 3040710

4.93 €

1 4 jours 3047710

5.28 €

1 4 jours 3052710

4.93 €

1 4 jours 3247710

4.47 €

1 4 jours 3545710

4.93 €

1 4 jours 3547710

2.88 €

1 4 jours 3555810

6.25 €

1 4 jours 35621010

5.28 €

1 4 jours 4052710

7.25 €

1 4 jours 40721010

6.25 €

1 4 jours 4262810

5.65 €

1 4 jours 4458710

5.65 €

1 4 jours 4560710

7.25 €

1 4 jours 45721010

7.25 €

1 4 jours 5072810

7.25 €

1 4 jours 5572810

7.80 €

1 4 jours 55801010

9.27 €

1 4 jours 65901010

9.27 €

1 4 jours 70901010

10.25 €

1 4 jours 751001310

10.25 €

1 4 jours 801001010

10.88 €

1 4 jours 95110910

11.55 €

1 4 jours 100120810

11.55 €

1 4 jours 10012012150

10.23 €

1 4 jours 12815015110

27.53 €

1 4 jours 1602001510

45.12 €

1 4 jours 2202501510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Sans Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique