Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W20-28-4 B1OF |
W22-28-4 B1OF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 4 jours | 20 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 22 |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 28 | Largeur(mm) | 4 | Matériau | NBR (Perbunan) |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -30 à +100°C | Version | Revêtement métallique |
Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans | Ressort de traction | Sans | Poids(g) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles