Couvercles de roulement, joints série B2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W20-35-10 B2
W20-47-10 B2
W25-47-10 B2
W32-52-10 B2
W35-55-10 B2
W35-62-10 B2
W35-80-13 B2
W40-60-10 B2
W40-62-12 B2
W40-72-10 B2
W45-60-10 B2
W45-62-12 B2
W45-65-10 B2
W45-75-10 B2
W50-90-13 B2
W58-80-10 B2
W65-90-13 B2
W75-100-12 B2
W80-100-10 B2
W80-100-13 B2
W80-120-13 B2
W85-105-13 B2
W85-115-13 B2
W100-120-13 B2
W102-130-13 B2
W105-130-13 B2
W105-140-13 B2
W108-130-13 B2
W110-140-13 B2
W115-140-13 B2
W125-160-15 B2
W130-160-13 B2
W140-170-13 B2
W140-180-15 B2
W168-190-15 B2
W170-200-15 B2
W170-215-16 B2
W195-220-16 B2
W200-230-15 B2
W210-240-15 B2
W220-250-15 B2
W230-260-15 B2
W240-270-15 B2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

4.88 €

1 4 jours 20351010

6.02 €

1 4 jours 20471010

2.18 €

1 4 jours 25471020

6.43 €

1 4 jours 32521010

6.43 €

1 4 jours 35551010

7.62 €

1 4 jours 35621010

9.48 €

1 4 jours 35801310

6.90 €

1 4 jours 40601010

7.62 €

1 4 jours 40621210

8.82 €

1 4 jours 40721010

6.90 €

1 4 jours 45601010

7.62 €

1 4 jours 45621210

7.62 €

1 4 jours 45651010

8.82 €

1 4 jours 45751010

11.27 €

1 4 jours 50901310

9.48 €

1 4 jours 58801020

11.27 €

1 4 jours 65901310

12.48 €

1 4 jours 751001210

12.48 €

1 4 jours 801001010

12.48 €

1 4 jours 801001320

14.05 €

1 4 jours 801201310

4.58 €

1 4 jours 851051310

13.98 €

1 4 jours 851151310

14.05 €

1 4 jours 1001201310

16.27 €

1 4 jours 10213013170

16.27 €

1 4 jours 1051301310

16.43 €

1 4 jours 1051401310

16.27 €

1 4 jours 1081301350

16.43 €

1 4 jours 1101401310

16.43 €

1 4 jours 1151401310

24.78 €

1 4 jours 1251601510

24.78 €

1 4 jours 1301601310

25.27 €

1 4 jours 14017013210

28.32 €

1 4 jours 14018015200

30.32 €

1 4 jours 1681901550

33.50 €

1 4 jours 1702001510

45.47 €

1 4 jours 17021516100

45.47 €

1 4 jours 1952201610

48.28 €

1 4 jours 2002301510

54.92 €

1 4 jours 2102401510

54.92 €

1 4 jours 2202501510

58.47 €

1 4 jours 2302601560

58.47 €

1 4 jours 2402701510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Sans Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique