Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W25-40-10 B2 |
W30-47-10 B2 |
W50-68-10 B2 |
W55-72-10 B2 |
W65-85-10 B2 |
W70-90-10 B2 |
W85-110-13 B2 |
W100-120-10 B2 |
W100-130-13 B2 |
W160-190-15 B2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 jours | 50 | 68 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 55 | 72 | 10 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 85 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 70 | 90 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 85 | 110 | 13 | ||
14.05 € | 1 | 4 jours | 100 | 120 | 10 | ||
16.27 € | 1 | 4 jours | 100 | 130 | 13 | ||
30.32 € | 1 | 4 jours | 160 | 190 | 15 |
Loading...
Matériau | NBR (Perbunan) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -30 à +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement métallique | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans | Ressort de traction | Acier non allié |
Poids(g) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles