Joint étanche à l’huile série BASL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W12-22-7 BASL
W12-25-7 BASL
W15-30-7 BASL
W16-28-7 BASL
W17-32-7 BASL
W17-35-7 BASL
W25-62-8 BASL
W30-50-7 BASL
W30-52-7 BASL
W30-62-10 BASL
W30-62-12 BASL
W30-72-10 BASL
W34-46-8 BASL
W35-56-10 BASL
W35-62-7 BASL
W35-72-10 BASL
W35-80-8 BASL
W38-55-7 BASL
W40-50-7 BASL
W40-56-10 BASL
W40-60-7 BASL
W40-62-7 BASL
W40-65-12 BASL
W42-58-7 BASL
W45-72-12 BASL
W48-68-10 BASL
W50-70-10 BASL
W50-80-8 BASL
W50-90-10 BASL
W52-72-12 BASL
W55-70-10 BASL
W55-80-8 BASL
W58-80-10 BASL
W60-85-8 BASL
W60-100-10 BASL
W70-90-7 BASL
W70-90-13 BASL
W85-130-12 BASL
W100-130-13 BASL
W110-130-13 BASL
W130-160-15 BASL
W190-225-15 BASL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

3.42 €

1 4 jours 1222710

3.42 €

1 4 jours 1225750

3.53 €

1 4 jours 1530710

3.53 €

1 4 jours 1628710

4.02 €

1 4 jours 1732710

4.02 €

1 4 jours 1735710

6.25 €

1 4 jours 2562810

4.93 €

1 4 jours 3050710

5.28 €

1 4 jours 3052710

6.25 €

1 4 jours 30621010

6.25 €

1 4 jours 30621211

7.25 €

1 4 jours 30721020

4.93 €

1 4 jours 3446810

5.65 €

1 4 jours 35561010

6.25 €

1 4 jours 3562710

7.25 €

1 4 jours 35721010

7.80 €

1 4 jours 35808500

5.28 €

1 4 jours 3855716

4.93 €

1 4 jours 4050713.0

5.65 €

1 4 jours 40561010

5.65 €

1 4 jours 4060710

6.25 €

1 4 jours 4062720

6.25 €

1 4 jours 40651290

5.65 €

1 4 jours 4258710

7.25 €

1 4 jours 4572121

6.98 €

1 4 jours 486810100

6.98 €

1 4 jours 50701010

7.80 €

1 4 jours 5080810

9.27 €

1 4 jours 50901010

7.25 €

1 4 jours 52721210

6.98 €

1 4 jours 55701010

7.80 €

1 4 jours 5580820

7.80 €

1 4 jours 58801038

8.83 €

1 4 jours 6085820

10.25 €

1 4 jours 601001010

9.27 €

1 4 jours 7090740

9.27 €

1 4 jours 70901310

13.37 €

1 4 jours 851301210

13.37 €

1 4 jours 1001301310

13.37 €

1 4 jours 11013013500

20.37 €

1 4 jours 13016015100

39.67 €

1 4 jours 1902251510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement caoutchouc Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique